chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SI3.5-K10-AP6X/S258 3M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif en forme de fourche
SI3.5-K10-AP6X/S258 3M
ID de la commande 1650049
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Couleur de câble
Noir
Entrefer (mm)
3.5
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
fourche optique
Fréquence de commutation (kHz)
2
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
SI3.5-K10-AP6X/S258 3M
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
73,81 €
Total de l'article
73,81 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support