chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
NI2-Q6.5-0.16-BDS-2AP6X3-H1141/S34 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif kit de contrôle pour la technique de serrage
NI2-Q6.5-0.16-BDS-2AP6X3-H1141/S34
ID de la commande 1650110
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Résistance aux champs magnétiques
Conditions de montage
non-blindé
Couleur de câble
gris
Dimensions (L x l x H)
47 mm x 18 mm x 18 mm
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP
Format
Kit de contrôle pour modules spanner
Fréquence de commutation (kHz)
0.03
Longueur de câble (m)
0.16
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
2
Qualité de boîtier
Trogamit
Qualité face active
PP GR-20
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
2
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
172,48 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI2-Q6.5-0.16-BDS-2AP6X3-H1141/S34
Total de l'article
172,48 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support