chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Capteur inductif en forme de fourche
SI5-K09-Y1/S100
ID de la commande 1650214
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
68,75 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
SI5-K09-Y1/S100
Données techniques
Téléchargements
Couleur de câble
Bleu
Entrefer (mm)
5
Fonction de sortie
NAMUR
Format
fourche optique
Fréquence de commutation (kHz)
5
Longueur de câble (m)
0.5
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
100
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Fonction de sortie
NAMUR
Total de l'article
68,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support