chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI8U-P18-AP6/S139-S1261 7M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif pour des applications sous eau
BI8U-P18-AP6/S139-S1261 7M
ID de la commande 1650229
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Immergé, Résistance aux champs magnétiques, Sn +
Conditions de montage
blindé/non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
2
Longueur de câble (m)
7
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
8
Qualité de boîtier
POM
Qualité face active
POM
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI8U-P18-AP6/S139-S1261 7M
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé/non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
8
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
182,27 €
Total de l'article
182,27 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support