chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BI5-P18-AN6/S139-S1261 30M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Pour les applications sous-marines
BI5-P18-AN6/S139-S1261 30M
ID de la commande 1650240
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Immergé
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.5
Longueur de câble (m)
30
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
5
Qualité de boîtier
POM
Qualité face active
POM
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI5-P18-AN6/S139-S1261 30M
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
5
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
209,44 €
Total de l'article
209,44 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support