chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI8U-Q08-AN6X2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
BI8U-Q08-AN6X2
ID de la commande 1662007
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
blindé
Couleur de câble
gris
Dimensions (L x l x H)
32 mm x 20 mm x 8 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.25
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
8
Qualité de boîtier
Zamak
Qualité face active
PP
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
Nickelé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI8U-Q08-AN6X2
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
8
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
90,52 €
Total de l'article
90,52 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support