chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI8U-Q08-VP6X2 12M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
BI8U-Q08-VP6X2 12M
ID de la commande 1662030
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
blindé
Couleur de câble
gris
Dimensions (L x l x H)
32 mm x 20 mm x 8 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.25
Longueur de câble (m)
12
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
8
Qualité de boîtier
Zamak
Qualité face active
PP
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
Nickelé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI8U-Q08-VP6X2 12M
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
8
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
143,44 €
Total de l'article
143,44 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support