chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BID2.5-G120-AP6-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif pour hautes pressions
BID2.5-G120-AP6-H1141
ID de la commande 1682002
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Résistant à la pression
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.6
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
2.5
Qualité de boîtier
1.4305 (AISI 303)
Qualité face active
ZrO<sub>2</sub>
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
BID2.5-G120-AP6-H1141
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
2.5
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
259,82 €
Total de l'article
259,82 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support