chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BID1.5-G120KK-AP6 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif pour hautes pressions
BID1.5-G120KK-AP6
ID de la commande 1682003
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Résistant à la pression
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.6
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
1.5
Qualité de boîtier
1.4305 (AISI 303)
Qualité face active
ZrO<sub>2</sub>
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BID1.5-G120KK-AP6
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
1.5
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
224,40 €
Total de l'article
224,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support