chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BID2-G180-AP6-H1141/S220 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif pour hautes pressions
BID2-G180-AP6-H1141/S220
ID de la commande 1688501
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
Résistant à la pression
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
2
Qualité de boîtier
1.4305 (AISI 303)
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
2
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BID2-G180-AP6-H1141/S220
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
238,04 €
Total de l'article
238,04 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support