chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
SI2-K08-AN6X/S258 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif en forme de fourche
SI2-K08-AN6X/S258
ID de la commande 1719605
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Couleur de câble
Noir
Entrefer (mm)
2
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
NPN
Format
fourche optique
Fréquence de commutation (kHz)
1
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
PP
Qualité face active
PP
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Fonction de sortie
NPN
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
SI2-K08-AN6X/S258
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
73,37 €
Total de l'article
73,37 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support