chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI5U-M18-ASIX-H1140/S331 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI5U-M18-ASIX-H1140/S331
ID de la commande 1901017
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
5
Protocole de communication
AS-Interface
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PBT
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI5U-M18-ASIX-H1140/S331
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Portée nominale (mm)
5
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
135,74 €
Total de l'article
135,74 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support