chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI5U-M18-ASIX-H1140/S1266 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI5U-M18-ASIX-H1140/S1266
ID de la commande 1901019
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
blindé
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
5
Protocole de communication
AS-Interface
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PBT
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI5U-M18-ASIX-H1140/S1266
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Portée nominale (mm)
5
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
130,02 €
Total de l'article
130,02 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support