chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
NI4-DSU26-2ASIX4-H1140-FKE4.3 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif détecteur double pour actionneurs d'électrovannes
NI4-DSU26-2ASIX4-H1140-FKE4.3
ID de la commande 1902010
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
68 mm x 60 mm x 35,4 mm
Fonction de l'élément de commutation
2 x contacts N.O.
Format
Capteur double pour actionneurs d'électrovannes
Fréquence de commutation (kHz)
0.03
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
4
Protocole de communication
AS-Interface
Qualité de boîtier
PP-GF30
Qualité face active
PP-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI4-DSU26-2ASIX4-H1140-FKE4.3
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Portée nominale (mm)
4
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
230,45 €
Total de l'article
230,45 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support