chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI5-EM18WDTC-Y1X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Avec plage de température élevée
BI5-EM18WDTC-Y1X
ID de la commande 4012061
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Résistant à la pression, wash-down
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1
Homologations
ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68, IP69K
Portée nominale (mm)
5
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Qualité face active
LCP
Raccordement électrique
boîte à bornes
Température ambiante max. (°C)
100
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
Bornes à ressort débrochables
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI5-EM18WDTC-Y1X
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
boîte à bornes
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Portée nominale (mm)
5
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
130,24 €
Total de l'article
130,24 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support