chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI7-EM18-Y1/S1280 7M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Avec plage de température élevée
NI7-EM18-Y1/S1280 7M
ID de la commande 4015406
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Couleur de câble
Brun-rouge
Fonction de sortie
NAMUR
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.5
Homologations
ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G
Longueur de câble (m)
7
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
7
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-55
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI7-EM18-Y1/S1280 7M
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Portée nominale (mm)
7
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
166,98 €
Total de l'article
166,98 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support