chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
chevron_left
Menu
NI20-M30-Y1X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI20-M30-Y1X-H1141
ID de la commande 4020400
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.15
Homologations
ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
20
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI20-M30-Y1X-H1141
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Portée nominale (mm)
20
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
117,48 €
Total de l'article
117,48 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support