chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI12U-MT18-ADZ30X2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI12U-MT18-ADZ30X2
ID de la commande 4209420
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, téflonisé, uprox+
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
2 fils
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.02
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
12
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PBT
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
téflonisé
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
AC/DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI12U-MT18-ADZ30X2
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
12
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
170,61 €
Total de l'article
170,61 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support