chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Capteur inductif Avec plage de température élevée
NI50-CP80-FDZ30X2/S10-S100
ID de la commande 4229000
En stock
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI50-CP80-FDZ30X2/S10-S100
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
80 mm x 80 mm x 41 mm
Fonction de l'élément de commutation
programmable par raccordement
Fonction de sortie
2 fils
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.02
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
50
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
boîte à bornes
Température ambiante max. (°C)
100
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
AC/DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
boîte à bornes
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
50
Groupe de prix
E1
Prix de liste
438,02 €
Total de l'article
438,02 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support