chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI5-GT18-ADZ30X2-B1331/S34 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Résistant aux champs magnétiques
BI5-GT18-ADZ30X2-B1331/S34
ID de la commande 4255200
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
Résistance aux champs magnétiques, téflonisé
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
2 fils
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.02
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
5
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
téflonisé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
AC/DC
Type de connecteur
7/8″
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
5
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI5-GT18-ADZ30X2-B1331/S34
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
291,94 €
Total de l'article
291,94 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support