chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI2-CRS476-ADZ30X2-B1131/S34 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor For High Pressures
BI2-CRS476-ADZ30X2-B1131/S34
ID de la commande 4271693
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Résistant à la pression
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
2 fils
Format
Tube lisse
Format
⌀ 12,7 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.02
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
2
Qualité de boîtier
1.4305 (AISI 303)
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
AC/DC
Type de connecteur
7/8″
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
2
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI2-CRS476-ADZ30X2-B1131/S34
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
507,43 €
Total de l'article
507,43 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support