chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI35U-CK40-ADZ30X2-B3131 w/BS4 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif À portée élevée
NI35U-CK40-ADZ30X2-B3131 w/BS4
ID de la commande 4280431
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
facteur 1, Sn +, uprox+
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
65 mm x 40 mm x 40 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
2 fils
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.01
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
35
Qualité de boîtier
PBT-GF20-V0
Qualité face active
PA6-GF30-X
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
AC/DC
Type de connecteur
1/2″
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI35U-CK40-ADZ30X2-B3131 w/BS4
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
35
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
132,88 €
Total de l'article
132,88 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support