chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI15U-CP40-FDZ30X2/S10 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI15U-CP40-FDZ30X2/S10
ID de la commande 4280601
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
114 mm x 40 mm x 40 mm
Fonction de l'élément de commutation
programmable par raccordement
Fonction de sortie
2 fils
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.01
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
15
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PA6-GF30-X
Raccordement électrique
boîte à bornes
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
AC/DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI15U-CP40-FDZ30X2/S10
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
boîte à bornes
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
15
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
168,96 €
Total de l'article
168,96 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support