chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BI5U-G18-ADZ30X2-B1331 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI5U-G18-ADZ30X2-B1331
ID de la commande 4281212
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
2 fils
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.01
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
5
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PBT
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
AC/DC
Type de connecteur
7/8″
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI5U-G18-ADZ30X2-B1331
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
5
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
172,48 €
Total de l'article
172,48 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support