chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI12U-EG18-ADZ30X2-B1331 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI12U-EG18-ADZ30X2-B1331
ID de la commande 4281432
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
2 fils
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.01
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
12
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
AC/DC
Type de connecteur
7/8″
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
12
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
182,71 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI12U-EG18-ADZ30X2-B1331
Total de l'article
182,71 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support