chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI20U-GT30-RDZ30X2-B3131 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI20U-GT30-RDZ30X2-B3131
ID de la commande 4282813
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, téflonisé, uprox+
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de sortie
2 fils
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.01
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
20
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PBT-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
téflonisé
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
AC/DC
Type de connecteur
1/2″
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
20
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI20U-GT30-RDZ30X2-B3131
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
206,25 €
Total de l'article
206,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support