chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI20U-CA40-ADZ30X2-B1131/S1590W/BS2.1 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif Avec revêtement WeldGuard™
BI20U-CA40-ADZ30X2-B1131/S1590W/BS2.1
ID de la commande 4283295
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
uprox+, weldguard®
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
65 mm x 40 mm x 40 mm
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
2 fils
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.01
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
20
Qualité de boîtier
GD-AlSi 12
Qualité face active
PA6-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
AC/DC
Type de connecteur
7/8″
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI20U-CA40-ADZ30X2-B1131/S1590W/BS2.1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
20
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
381,92 €
Total de l'article
381,92 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support