chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI20-CK4080-VP4X2-H1141/S1009 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI20-CK4080-VP4X2-H1141/S1009
ID de la commande 4283496
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
80 mm x 40 mm x 40 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
20
Qualité de boîtier
POM
Qualité face active
POM
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
Détecteurs inductifs
BI20-CK4080-VP4X2-H1141/S1009
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
20
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
555,50 €
Total de l'article
555,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support