chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif détecteur double pour actionneurs d'électrovannes
NI4-DSU35TC-2ADZ30X2
ID de la commande 4290002
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
62 mm x 60 mm x 35,4 mm
Fonction de l'élément de commutation
2 x contacts N.O.
Fonction de sortie
2 fils
Format
Capteur double pour actionneurs d'électrovannes
Fréquence de commutation (kHz)
0.02
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
4
Qualité de boîtier
PP-GF30
Qualité face active
PP-GF30
Raccordement électrique
boîte à bornes
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
AC/DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI4-DSU35TC-2ADZ30X2
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
boîte à bornes
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
4
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
207,90 €
Total de l'article
207,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support