chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI10-EM30-RZ3X 10M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI10-EM30-RZ3X 10M
ID de la commande 4316601
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de sortie
2 fils
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.02
Longueur de câble (m)
10
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
10
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
CA
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
10
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI10-EM30-RZ3X 10M
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
183,48 €
Total de l'article
183,48 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support