chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Inductive Sensor
NI8-S18-AZ3X
ID de la commande 43505
En stock
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI8-S18-AZ3X
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fonction de sortie
2 fils
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.02
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
8
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
CA
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
8
Groupe de prix
E1
Prix de liste
140,58 €
Total de l'article
140,58 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support