chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI5-S18-RZ3X/S97 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Avec plage de température étendue
BI5-S18-RZ3X/S97
ID de la commande 4350601
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Couleur de câble
Brun-rouge
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de sortie
2 fils
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.02
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
5
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
CA
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI5-S18-RZ3X/S97
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
5
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
215,82 €
Total de l'article
215,82 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support