chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI10-EG30-AZ3X-B1131/S120 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Avec plage de température élevée
BI10-EG30-AZ3X-B1131/S120
ID de la commande 4372202
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
2 fils
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.02
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
10
Qualité de boîtier
1.4571 (AISI 316Ti)
Qualité face active
Téflon
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
120
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
CA
Type de connecteur
7/8″
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI10-EG30-AZ3X-B1131/S120
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
10
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
296,01 €
Total de l'article
296,01 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support