chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI15-P30-AZ3X-B2131/S97 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Avec plage de température étendue
NI15-P30-AZ3X-B2131/S97
ID de la commande 4375411
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
2 fils
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.02
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
15
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
CA
Type de connecteur
7/8″
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
15
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI15-P30-AZ3X-B2131/S97
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
213,84 €
Total de l'article
213,84 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support