chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI20-G47-AZ3X-B2131 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor
BI20-G47-AZ3X-B2131
ID de la commande 43759
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
2 fils
Format
Tube fileté
Format
⌀ 47 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.02
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
20
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
CA
Type de connecteur
7/8″
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI20-G47-AZ3X-B2131
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
20
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
213,62 €
Total de l'article
213,62 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support