chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI5U-M18M-AD4X 6M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI5U-M18M-AD4X 6M
ID de la commande 4405054
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
2 fils
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.01
Longueur de câble (m)
6
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
5
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
LCP
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI5U-M18M-AD4X 6M
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
5
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
87,65 €
Total de l'article
87,65 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support