chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI7-M18-AD4X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI7-M18-AD4X
ID de la commande 4414535
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
2 fils
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
7
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
7
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI7-M18-AD4X
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
123,20 €
Total de l'article
123,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support