chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI15-EM30-AD6X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor
NI15-EM30-AD6X-H1141
ID de la commande 4417258
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
2 fils
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.2
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
15
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Qualité face active
PA12-GF30
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
Détecteurs inductifs
NI15-EM30-AD6X-H1141
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
15
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
126,61 €
Total de l'article
126,61 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support