chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI8-S18-AD4X-H1141/S85 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Avec plage de température élevée
NI8-S18-AD4X-H1141/S85
ID de la commande 4452601
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
2 fils
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.5
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
8
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Qualité face active
PA12-GF30
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
Détecteurs inductifs
NI8-S18-AD4X-H1141/S85
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
8
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
111,87 €
Total de l'article
111,87 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support