chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI10-QN26-AD4X-0.15-RS4.23/S100S1589W/BF | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif Avec plage de température élevée
BI10-QN26-AD4X-0.15-RS4.23/S100S1589W/BF
ID de la commande 4470229
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
weldguard®
Conditions de montage
blindé
Couleur de câble
ORANGE
Dimensions (L x l x H)
43 mm x 26 mm x 26 mm
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
2 fils
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.5
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
10
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Surface de boîtier
Revêtement Weldguard
Température ambiante max. (°C)
100
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI10-QN26-AD4X-0.15-RS4.23/S100S1589W/BF
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
10
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
183,70 €
Total de l'article
183,70 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support