chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI2-EG08K-AG41X-H1341/S1589 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif Avec revêtement WeldGuard™
BI2-EG08K-AG41X-H1341/S1589
ID de la commande 4562090
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
weldguard®
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
2 fils
Format
Tube fileté
Format
⌀ 8 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.3
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
2
Qualité de boîtier
1,4427 SO
Qualité face active
PA12-GF20
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI2-EG08K-AG41X-H1341/S1589
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
2
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
211,09 €
Total de l'article
211,09 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support