chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI2-CRS343-AP4X2-H1141/S34 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif pour hautes pressions
BI2-CRS343-AP4X2-H1141/S34
ID de la commande 4571800
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Résistant à la pression
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube lisse
Format
⌀ 12,7 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.03
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
2
Qualité de boîtier
1.4305 (AISI 303)
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI2-CRS343-AP4X2-H1141/S34
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
2
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
455,51 €
Total de l'article
455,51 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support