chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI25-G47-VN4X-B2141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI25-G47-VN4X-B2141
ID de la commande 45903
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube fileté
Format
⌀ 47 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
25
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
7/8″
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI25-G47-VN4X-B2141
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
25
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
205,59 €
Total de l'article
205,59 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support