chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
NI30-K40-VN4X-B2141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI30-K40-VN4X-B2141
ID de la commande 45904
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube lisse
Format
⌀ 40 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
30
Qualité de boîtier
ABS
Qualité face active
ABS
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
7/8″
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
30
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
166,43 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI30-K40-VN4X-B2141
Total de l'article
166,43 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support