chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI1.5U-EG08-RP6X-H1341 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI1.5U-EG08-RP6X-H1341
ID de la commande 4600541
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 8 mm
Fréquence de commutation (kHz)
2
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
1.5
Qualité de boîtier
1,4427 SO
Qualité face active
PA12-GF30
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
BI1.5U-EG08-RP6X-H1341
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
1.5
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
87,78 €
Total de l'article
87,78 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support