chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI4U-EG08-AP6X/S480 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI4U-EG08-AP6X/S480
ID de la commande 4600605
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
non-blindé
Couleur de câble
gris
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 8 mm
Fréquence de commutation (kHz)
2
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
4
Qualité de boîtier
1,4427 SO
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI4U-EG08-AP6X/S480
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
4
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
81,62 €
Total de l'article
81,62 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support