chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BI2U-EG08-RP6X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
BI2U-EG08-RP6X
ID de la commande 4602048
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 8 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
2
Qualité de boîtier
1,4427 SO
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
2
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
92,17 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI2U-EG08-RP6X
Total de l'article
92,17 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support