chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Capteur inductif Avec plage de température élevée
BI1.5-EG08-AP5/15/S1200-S1283 0.2M
ID de la commande 4602067
En stock
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI1.5-EG08-AP5/15/S1200-S1283 0.2M
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Couleur de câble
gris
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 8 mm
Fréquence de commutation (kHz)
3
Longueur de câble (m)
0.2
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP65
Portée nominale (mm)
1.5
Qualité de boîtier
1,4427 SO
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
100
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
1.5
Groupe de prix
E1
Prix de liste
134,86 €
Total de l'article
134,86 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support