chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI1U-EH04-AP6X-0.3-RS4/S1160 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI1U-EH04-AP6X-0.3-RS4/S1160
ID de la commande 4602127
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox3
Conditions de montage
blindé
Couleur de câble
gris
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube lisse
Format
⌀ 4 mm
Fréquence de commutation (kHz)
2
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
1
Qualité de boîtier
1,4427 SO
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
câble avec connecteur
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
câble avec connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI1U-EH04-AP6X-0.3-RS4/S1160
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
121,94 €
Total de l'article
121,94 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support