chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI1.5-G08-AN6X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor
BI1.5-G08-AN6X
ID de la commande 46023
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube fileté
Format
⌀ 8 mm
Fréquence de commutation (kHz)
3
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
1.5
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Qualité face active
PA12-GF20
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
1.5
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI1.5-G08-AN6X
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
120,67 €
Total de l'article
120,67 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support